Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2078 - Bagues d'étanchéité DIN 7603 en cuivre ou en aluminium
Nomenclature
K2078.211000135
BESTKIPP
Référence
K2078.211000135
MATERIAL
Matière
Aluminium
FORM
Forme
A
FORMT
Type de forme
Flachdichtung
NENNGR
Taille nominale
10X13,5 mm
D1
Diamètre
10.2 mm
D2
Diamètre
13.4 mm
H
Hauteur
1.0 mm
PASSG
Convient à un filetage de mm
M10X1 mm
PASSZOLL
Convient à un filetage de pouces
G1/8 Pouce
GEW
Poids environ
0.0010 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76161000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245858217
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.